WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,258件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-Gミリφ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16M5
R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2

角形マルチコネクタ KDM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM6 (-X955)6本ミリφ2
KDM10本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM10本、20本インチφ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16

くい込み管継手 H/DL/L/LL

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
Hφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
DLφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
Lφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
LLφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

ワンタッチ管継手マニホールド KM

管継手&チューブ » 汎用管継手
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KMミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
KMインチφ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''1/4,3/8

ミストスプレーユニット LMU

潤滑機器 » 潤滑機器
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
  • ミストスプレーユニット LMU
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LMUミストスプレー
    ユニット
    検索結果を表示
    LMVミキシング
    バルブ
    検索結果を表示
    LMHマグネット
    ホルダ
    検索結果を表示
    LMD分岐管検索結果を表示
  • ミストスプレーユニット LMU
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LMUミストスプレー
    ユニット
    検索結果を表示
    LMVミキシング
    バルブ
    LMHマグネット
    ホルダ
    LMD分岐管
シリーズタイプ特長
LMUミストスプレー
ユニット
・オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシン
 グバルブにオイルとエアを送ります。
LMVミキシング
バルブ
・内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレー
 ユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルより
 オイルミストを吐出します。
LMHマグネット
ホルダ
・アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄
 鋼材部に自由に取り付けられます。
LMD分岐管・ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニッ
 トからのオイルとエアを分岐するのに使用します。

電空比例弁専用パワーアンプ VEA

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電空比例弁を駆動するための専用増幅器。
    ・小電力の指令信号。
    ・高いディザー効果。
    ・電空比例弁の性能安定化。
シリーズ
VEA250
VEA251
VEA252

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・最高供給圧力:3.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
     2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
    ・安定性:±1%F.S.以下
    ・消費電力:3W以下
    ・最大流量:3,000L/min(ANR)
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVH1/4,3/80.2~2.0

小型マニホールドレギュレータ ARM10

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・軽量:60g (ARM10の場合)
    ・圧力表示機能:なし、圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・禁油仕様(準標準)
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM10検索結果を表示
    ARM10F
    (ハンドル正面)
    検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM10直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F
(ハンドル正面)
直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

レギュレータ AR-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • レギュレータ AR-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

差圧計 GD40

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
    ・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
    ・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
    ・危険防止のための保護カバー付。
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
シリーズ精度目盛範囲
GD40±0.006MPa0~0.2MPa

Go Top