キーワード検索に1,258件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
シリアル伝送システム EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
|---|---|---|---|
| EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
3ポートソレノイドバルブ SY100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
| シリーズ | タイプ | 有効断面積 | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| SY100 | 標準 大流量 | 0.14mm2 0.22mm2 | 0.5 | -100kPa |
無接点オートスイッチ/本質安全防爆対応 D-M9BA□-917/-924/-925
エアシリンダ » オートスイッチ
-
・ATEX、UL/CSA、日本防爆検定
・2色表示式(赤、緑)
適正動作範囲がランプの色によって判断可能(赤→緑←赤)
・二次電池向け材質制限
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 認証 | 対象地域・国 |
|---|---|---|---|
| D-M9BA□-917 | 無接点オートスイッチ | ATEX, UL/CSA | 欧州諸国, アメリカ, カナダ |
| D-M9BA□-924 D-M9BA□-925 | 無接点オートスイッチ | 日本防爆検定 | 日本 |
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・外部ステンレスにより耐食性向上
・処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
・圧力降下:5kPa以下
・エレメント交換時の作業性向上
・圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
| 種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|
| メインラインフィルタ | AFF□DS | 1μm | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
| ミストセパレータ | AM□DS | 0.1μm | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
| マイクロミストセパレータ | AMD□DS | 0.01μm | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
無線システム/小型無線ベース EXW1-X10
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)-
・IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや各種パラメー
タ設定が可能
※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 対象 |
|---|---|---|---|
| EXW1-X10 | IP67 | EtherNet/IP™、PROFINET | 全無線リモート、エアマネジメントシステム、無線リモート(IO-Linkマスタ) |
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 寿命向上 | CJ2-XB24 | 複動片ロッド | 6, 10, 16 |
圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
| 種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
| ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
| マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
| 活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |
ISOシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| (ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C85 | 標準形 |
| (ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-CP96 | 標準形 |
| (ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C96 | 標準形 |
| ロック付シリンダ | 25A-CP96N | 標準形 |
| ロック付シリンダ | 25A-C96N | 標準形 |
| (ISO規格準拠)薄形シリンダ | 25A-C55 | 標準形 |