WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,258件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フィルタレギュレータ 10-/21-AW-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減
     ※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY16G30~300MAX.141MAX.7002.5,5,10
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25G30~400MAX.452MAX.7003,6,12
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40G30~500MAX.1058MAX.8004,8,16

ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
    ・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
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
  • ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプASG検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプASGM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

角形マルチコネクタ KDM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・多心ワンタッチ着脱
    ・誤配管防止
    ・ワンタッチ管継手付
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM-X1710本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM-X1710本、20本インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16''

ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動32,40,50,63

クランプシリンダ、ストッパシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
ロータリクランプシリンダ25A-MK標準形
ストッパシリンダ/取付高さ固定形25A-RSQ標準形
ハイストッパシリンダ25A-RSH標準形

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
10-PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
10-PSE550
10-PSE531/PSE541/PSE561
10-PSE533/PSE543/PSE563
10-PSE532
10-PSE564
10-PSE530/PSE540/PSE560

Go Top