キーワード検索に1,258件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可。
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHW2 | 20,25,32,40,50 |
薄形エアチャック MHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・ø25, ø32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHF2 | 8,12,16,20,25,32 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
| 基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブル MSU/MDSU
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
| タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
|---|---|---|---|---|---|
| 高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
| 基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
ISOシリンダ C96/C96SD
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | C96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
| ロッド回り止め形 | C96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| スムースシリンダ | C96Y | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロック付クランプシリンダ CLK2
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持
可能としたクランプシリンダ。
・全ストロークどの位置でもロックが可能
任意の位置でロックが可能 ワークの厚さの変更にも自由に対応可能
・全長最大7mm短縮、質量最大7%削減
・ロック開放状態の保持が可能
組立・調整時の作業性が向上
・多種のオートスイッチが取付可能
| 種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 磁石なし | CLK2□-Z | 50,75,100,125,150 | 32,40,50,63 | 12(ø32) 12.5(ø40/ø50/ø63) 16.5(ø40/ø50/ø63) 19.5(ø50/ø63) |
| 標準磁石タイプ | CLK2G□-Z | 50,75,100,125,150 | 32,40,50,63 | 12(ø32) 12.5(ø40/ø50/ø63) 16.5(ø40/ø50/ø63) 19.5(ø50/ø63) |
| 強力磁石タイプ | CLK2P□-Z | 50,75,100,125,150 | 40,50,63 | 12.5(ø40/ø50/ø63) 16.5(ø40/ø50/ø63) 19.5(ø50/ø63) |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
| エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
| エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
| 薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
| フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
| フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
-
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CX2 | 複動 | 10,15,25 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は