キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
シリーズ | 基準入口条件 | 出口空気流量 L/min(ANR) | 圧力露点(℃) | 水分等級 | 適用ACサイズ | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDG20-D | 25℃ 0.7MPa | 100 | 3 | 4 | AC20 | Rc,NPT,G 1/8,1/4 |
IDG30-D | 25℃ 0.7MPa | 250 | 3 | 4 | AC30 | Rc,NPT,G 1/4,3/8 |
IDG40-D | 25℃ 0.7MPa | 500 | 3 | 4 | AC40 | Rc,NPT,G 3/8,1/2 |
ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレスタイプ | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
21-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |