キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステンレスシリーズインラインタイプ 10-AS-FG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレス仕様 | 10-AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ミストセパレータ 10-/21-AFM
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
21-AFM20~40 | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXS□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
3ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | タイプ | 音速コンダクタンス:C | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY100 | 標準タイプ | ★0.14mm2 | 0.5 |
10-SY100 | 大流量タイプ | ★0.22mm2 | 0.5 |
ピンチバルブ LPV
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・3ポートタイプ追加 [New]
弁形式
片側N.C.常時チューブクランプ
片側N.O.常時チューブアンクランプ
・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
・適応チューブ
シリコーン、PharMed®BPT
・消費電力:2.0W
・小型:バルブ幅20mm
・チューブ交換(脱着)が容易
シリーズ | 切換方式 | 弁形式 | 適用チューブ |
---|---|---|---|
LPV | 直動形ソレノイド | N.C. N.O. | シリコーン、PharMed®BPT 「硬度64(ショアA)以下(目安)」 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXP21/22/23 | N.C./N.O. | 1/4~2 32A~50A | 10~50 |
金属ボディエルボタイプ AS
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | AS12□1~42□1F | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |