キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空パッド/ノズル形 ZP2
真空用機器 »
真空パッド
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | ノズル形 | φ0.8,φ1.1 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
電動アクチュエータ/電動シリンダ »
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
取扱説明書
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(平行開閉形)
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
取扱説明書
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
MHR3 | 呼び10,15 |
MDHR3 | 呼び10,15 |
マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 |
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
エアシリンダ »
ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
取扱説明書
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA1・6・17・21 簡易特注 |
MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 |
PDF |
-XC79 簡易特注 |
タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 |
PDF |
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
標準形 | すべり軸受形 | MLGPM-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
ガイドテーブル MGF
エアシリンダ »
ガイド付シリンダ
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
ガイドテーブル MGF
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | MGF | 複動 | 検索結果を表示 |
ガイドテーブル MGF
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XC79 簡易特注 |
タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MGF | 複動 | 40,63,100 |
エアスライドテーブル MXP
エアシリンダ »
テーブル付シリンダ
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアスライドテーブル MXP
取扱説明書
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MXPJ | 複動 | 6 |
標準形 | MXP | 複動 | 6,8,10,12,16 |
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・単動形/ダイレクトマウント形/エンドロック形追加 [New]
・配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアシリンダ CG1/CDG1
取扱説明書
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z1 | 単動片ロッド(押・引) | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント | CG1R-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
3ポートエアオペレートバルブ VGA342
方向制御機器 »
エアオペレートバルブ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
方向制御機器 »
直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
取扱説明書
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
自己宣言書
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |