WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ位置決め方式操作方法
MA210ボールカップリング単動
MA310ボールカップリング単動
MA311ボールカップリング複動
MA320カービックカップリング単動
MA321カービックカップリング複動

薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
    ・質量:最大25%削減(275g→205g)
    ・固定フィンガを基準位置に設定可能
    ・固定フィンガ位置調整機能付
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ内径(mm)
片爪固定タイプMHF2-□F8,12,16,20

低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ2X10,15,20,30,40検索結果を表示
    MSQX10,20,30,50
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2Xダブル10,15,20,30,4080°~100°170°~190°
MSQXダブル10,20,30,500°~190°

トリマオートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・クランプと位置決めが同時。
    ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
    ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
    ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    (標準磁石内蔵形)
    CKQG検索結果を表示
    標準形
    (強力磁石内蔵形)
    CKQP検索結果を表示
    ロック付
    (標準磁石内蔵形)
    CLKQG検索結果を表示
    ロック付
    (強力磁石内蔵形)
    CLKQP検索結果を表示
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQG丸型
ダイヤ型
50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQP丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQG丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQP丸型
ダイヤ型
50

ハイパワーシリンダ RHC

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
    ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
    ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
         水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ハイパワーシリンダ RHC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RHC複動検索結果を表示
    耐水性向上+潤滑保持機能付RHC-XC93複動検索結果を表示
  • ハイパワーシリンダ RHC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC93 オーダーメイド 耐水性向上+潤滑保持機能付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RHC複動20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上+潤滑保持機能付RHC-XC93複動32,40

ロック付シリンダ CNS/CDNS

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
     (両方向ロック)
    ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロック付シリンダ CNS/CDNS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CNS複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付シリンダ CNS/CDNS
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CNS複動片ロッド125,140,160スプリングロック

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形MGPW複動検索結果を表示
  • ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受・ボールブッシュ
高精度ボールブッシュ
MGPW複動20,25,32,40,50,63

Go Top