WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1

計装用補助機器 » アクチュエータ
    ・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
    ・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズボア径ストローク(mm)空気接続口径供給圧力(MPa)入力圧力(MPa)
CPA2φ50~10025~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1
CPS1φ125~30030~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1

電-空変換器 IT600/601

計装用補助機器 » 電ー空変換器
    ・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
    ・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
    ・すぐれた応答性
    ・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
    ・スムーズなスパン調整
シリーズ接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
IT600Rc1/40.14~0.244~20mADC
IT601Rc1/40.24~0.74~20mADC

ブースタリレー IL100/XT240

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

フィルタ付減圧弁 1301/IW

計装用補助機器 » 減圧弁
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
    ・モニターリング機能
    ・防爆構造
      電-空ポジショナ:
       TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
      スマートポジショナ:
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
    ・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
電-空ポジショナIP8000レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
電-空ポジショナIP8100ロータリタイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8001レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8101ロータリタイプ1/40.3~0.7DC4~20mA

焼結金属エレメント EB/ES

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 焼結金属エレメント
    ・機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い。
    ・機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能。
    ・洗浄により繰り返し使用が可能。
シリーズ材質公称ろ過精度
EBブロンズ(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。
ESステンレス(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGD検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGDRc3/8,1/2,3/40.7,1MPaMAX.80

真空ロッドレスシリンダ CYV

高真空機器 » 真空ロッドレスシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 真空ロッドレスシリンダ CYV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CYV検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力{Pa(ABS)}チューブ内径(mm)
CYV大気~1.3×10-415,32

300mmウエハ対応平行シール型スリットバルブ XGTP

高真空機器 » スリットバルブ
    ・長寿命:300万回(常温時)
    ・発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
    ・メンテナンス性向上
     容易なベローズ交換
     トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
    ・安全対策
     メカ式エンドロック機構採用
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 300mmウエハ対応平行シール型スリットバルブ XGTP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XGTP検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力 Pa(abs)使用流体開口窓寸法
(高さ×幅)mm
作動圧力
MPa(G)
XGTP大気圧~10-6不活性ガス50×3360.45~0.6

大気開放弁付真空バルブ XLJ

高真空機器 » その他
    ・チャンバ内への粗引きポンプ(ロータリポンプ)の油の逆流防止
    ・大気開放弁一体構造による配管工数削減
  • 大気開放弁付真空バルブ XLJ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XLJ検索結果を表示
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
フランジ
サイズ
XLJ電磁式常時閉・真空パイロットOリングシール25,40

Go Top