WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 計装用補助機器  » リレー/バルブ

リレー/バルブ

ブースタリレー IL100/XT240

    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

製品特長

■最大流量:IL100 の 約5倍
■使用流体温度
■流量特性
■用途例
■関連機器

Go Top