WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に73件のヒットがありました。


低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・ラックに設置したまま作業可能
      フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
    ・省スペース:19インチラックに複数台搭載
    ・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRRF0125~35℃1.0kW/1.2kW
(50/60Hz)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液
(15%)
HRRF0185~35℃1.6kW/1.8kW
(50/60Hz)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液
(15%)

低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146 ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
    ・タッチパネル
     テンキー入力可能
     アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
     温度波形グラフ表示可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRLF200-A-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
HRLF200-W-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
水冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)

ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様)  INR-244-832

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・小型・省スペース
    ・フロンレス
    ・静音設計:45dBA(オプション選択時)
    ・冷却能力:150W
    ・温度安定性:±0.01~0.03℃
    ・設定温度範囲:4℃~60℃
    ・接液部材質:ステンレス、樹脂
    (アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ設定温度 範囲最大冷却 能力温度 安定性冷却方式
INR-244-8324~60℃150W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷

直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・NSF/ANSI 61認証取得
    ・保護構造 IP67
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来品)
    ・ボディ材質:SUS
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
HF3-JSXN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1

薄形シリンダ CQ2/CDQ2

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
    ・ø4〜ø200までラインナップ
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
    ・オートスイッチの飛びだしがありません。
    ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
     す)
    ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
     CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2-Z単動(押・引)検索結果を表示
    大口径CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    大口径CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2単動(押・引)検索結果を表示
    耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド検索結果を表示
    エンドロック形CBQ2複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB10A オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ装着形) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB14 オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF
    -XC2(A) オーダーメイド ロッド先端長さ10mm延長 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC26□ オーダーメイド 2山クレビス幅/2山ナックル幅 12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQ2-Z複動片ロッド4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2W-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2-Z単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
大口径CQ2-Z複動片ロッド125,140,160,180,200
大口径CQ2W-Z複動両ロッド125,140,160,180,200
ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
エンドロック形CBQ2複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

イオナイザ/バータイプ IZS51

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高速除電最速0.1秒
    ・省スペース 高さ70mm×幅28mm
     コンパクト・フラットボディ
     狭小スペースでの設置が可能
    ・通信プロトコルIO-Link対応
    ・ローメンテナンスカートリッジ
     エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
     集約
     従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
    ・バルブユニット搭載可
     待機中はエアパージを停止して消費エア削減

     ▶IO-Linkデバイス機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
機能
IZS51コロナ放電式±30V以内オートイオンバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力

空気用フローコントローラ IN502-44/45/46

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 New
    ・流量の自動調整が可能
    ・乾燥空気、N₂
    ・制御精度:±5%F.S.
    ・応答性:0.5s以下
    ・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
    ・グリースの選択が可能
     低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
    ・IO-Linkに対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
IN502-44/45/4650~500
100~1000
200~2000
25~525
50~1050
100~2100

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ  EQFS□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS16□H50〜500MAX.18MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS25□H50~800MAX.40MAX.12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS32□H50~1000MAX.68MAX.11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS40□H150~1200MAX.80MAX.12005,10,20,30

Go Top