キーワード検索に435件のヒットがありました。
ロータリクランプシリンダ MK
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
サインロッドレスシリンダ REA
エアシリンダ » 特殊シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | REA | 複動 | 25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | REAR | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (すべり軸受) | REAS | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (ボールブッシュ軸受) | REAL | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
リニアガイド形(1軸) | REAH | 複動 | 10,15,20,25 |
リニアガイド形(2軸) | REAHT | 複動 | 25,32 |
ロック付シリンダ CNG/CDNG
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNG | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック |
ファインロック/ロックアップシリンダ CL□/CDL□
エアシリンダ » ファインロックシリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
ファインロック シリンダ | CLJ2 | 複動片ロッド | 16 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ロックアップ シリンダ | CL1 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 125,140,160 | スプリングロック |
デュアルロッドシリンダ JMGP
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
・短ピッチ取付が可能
・3方向からの取付可能
上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | JMGPM | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
ミニガイドロッドシリンダ MGJ
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGJ | 複動 | 6,10 |
コンパクトスライド MXH
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(ø20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH | 複動 | 6,10,16,20 |
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1
エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ形式 | シリーズ | 作動方法 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | MY1B | 複動 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
すべり軸受形 | MY1M | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
カムフォロアガイド形 | MY1C | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
リニアガイド形 | MY1H | 複動 | 10,16,20,25,32,40 |
リニアガイド形 | MY1HT | 複動 | 50,63 |
フローティングジョイント J
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
---|---|---|
軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準形 | JA-X530,JAF-X530, JAL-X530 | 180,200 |
重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |