キーワード検索に156件のヒットがありました。
ファインロックシリンダ CLA2/CDLA2
エアシリンダ » ファインロックシリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| ファインロック シリンダ | CLA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
| ファインロック シリンダ | CLA2W | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
デュアルロッドシリンダ CXSJ
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ-
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
※マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bは2025年5月末に
生産終了予定です。CY3B-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 基本形 | CY3B | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
| ダイレクトマウント形 | CY3R | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W
エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| すべり軸受形 | MY1MW | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
| カムフォロアガイド形 | MY1CW | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ MB/MDB
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
| 標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
| ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
| エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
| シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
|---|---|---|---|---|
| SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
| SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
| SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
トグル形エアチャック MHT2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHT2 | 32,40,50,63 |
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
| 標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
| 標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
| 標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
| 標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
| 標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
| ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
| ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
| ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGC
エアシリンダ » ファインロックシリンダ-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダとガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | MLGCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ スプリング空気圧 併用ロック・ 空気圧ロック |
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGCL | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ スプリング空気圧 併用ロック・ 空気圧ロック |
ガイド付薄形シリンダ MGP
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・エンドロック付を追加設定 [New]
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可
能。
・フランジ付 MGP□F
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 基本形 | すべり軸受/ボールブッシュ/高精度ボールブッシュ | MGP-Z | 12,16,20,25,32 40,50,63,80,100 |
| エアクッション付 | すべり軸受/ボールブッシュ/高精度ボールブッシュ | MGP-AZ | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
| エンドロック付 (New) | すべり軸受/ボールブッシュ/高精度ボールブッシュ | MGP-Z-H/R | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| エンドロック付 | すべり軸受/ボールブッシュ/高精度ボールブッシュ | MGP-H/R | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| 強力ガイドロッド型 | すべり軸受 | MGPS | 50,80 |
| クリーンルーム仕様 | ボールブッシュ | 12/13-MGP-Z | 12,16,20,25,32 40,50,63 |
| 耐水性向上シリンダ | すべり軸受 | MGP R/V-Z | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| ミニガイドロッドシリンダ | すべり軸受 | MGJ | 6,10 |
| ロック付 | すべり軸受/ボールブッシュ | MLGP | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| ハイジェニックデザインシリンダ | すべり軸受 | HYG | 20,25,32,40,50 63 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は