WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




エアシリンダ CS2/CDS2
カテゴリ » エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
![]() |
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N ・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。 (軸方向集約配管形) ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2) |
その他資料 |
---|
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |
エアシリンダCS2/CDS2
形式 | シリーズ | 作動方式 | ダウンロード |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド |
|
標準形 | CS2W | 複動両ロッド |
|
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド |
|
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド |
|

■配管とクッションバルブを同一面配置により作業性向上
■CS1シリーズと取付互換
・シリンダ取付寸法互換
・ロッド先端ねじサイズ互換
■エアクッション+ダンパクッション併用構造
ダンパクッションによりストロークエンドでのピストン停止時の金属音が軽減されます。(ø180, ø200, ø250, ø320 のみ)
■スムースシリンダ CS2Y Series (ø125〜ø160 のみ)
・最低作動圧力0.005MPa
・5mm/s でも安定した低速作動を実現

■軸方向集約配管形(ø180, ø200, ø250 のみ)
配管自由度が向上、配管工数の削減
・配管ポートをヘッド側カバー、またはロッド側カバーの軸方向上に配置。
・ロングストローク時、片側で速度調整が可能。さらに配管の取り回しが解消(作業性向上)。

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: