製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |