キーワード検索に2件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
スペーサ形減圧弁
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブモジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
各バルブごとに減圧が可能となり ます。
・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称 | 適用バルブ | 型式 |
---|---|---|
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000 SY5000 SY7000 | SY30M-□-□-□ SY50M-□-□ SY70M-□-□ |
5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | ARB□000-□-□-2 |
5ポートソレノイドバルブ | SV1000 SV2000 SV3000 SV4000 | SV1□00-□-□ SV2000-□-□ SV3000-□-□ SV4000-□-□ |
4·5ポートソレノイドバルブ | SYJ5000 SYJ7000 | ARBYJ5000-00-P ARBYJ7000-00-P |
5ポートソレノイドバルブ | VQ4000 | ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VQ5000 | ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VQC4000 | ARBQ4000-00-□-1 |
5ポートソレノイドバルブ | VQC5000 | ARBQ5000-00-□-1 |
5ポートソレノイドバルブ | VFS2000 | ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR2000 | ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 | VQ7-6 VQ7-8 | ARB250-00-□ ARB350-00-□ |