キーワード検索に17件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリアクチュエータ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロータリテーブル | 25A-MSUB | ベーンタイプ |
ロータリテーブル | 25A-MSQ | ラックピニオンタイプ |
ロータリテーブル | 25A-MSQ-X251 | ラックピニオンタイプ バキュームポート付 |
3ポジション ロータリテーブル | 25A-MSZA | 高精度形 |
3ポジション ロータリテーブル | 25A-MSZB | 基本形 |
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
電動ストッパシリンダ(オーダーメイド仕様) LEBQ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
-
・エア源のないコンベアラインに適しています。
・ロッド先端形状
面取り形/ローラ形/レバー形を用意。
・省エネ
ロッド停止時に消費電力を60%低減。
・高さ寸法、取付方法はストッパシリンダRSQシリーズと互換性あり。
・簡単設定
プログラムレスコントローラにより、現場での調整が簡単に行えます。
詳細な設定が可能なコントローラ/LECシリーズも対応可能。
・対応コントローラ:LECP6,LECP1
シリーズ | ストローク (mm) | 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|
LEBQ32 | 20 | 30 | 80 | 5 |
LEBQ50 | 30 | 150 | 135 | 8 |
ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
エアシリンダ » ストッパシリンダ-
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
取付高さ固定形 | RSQ | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 12,16,20,32,40,50 |
取付高さ調整形 | RSG | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 40,50 |
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器

安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link DeviceNet™ | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |
エアセービングバルブ ASR/ASQ
駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
プレッシャバルブ | ASR | 1/4~1/2 | φ6~φ12 |
フローバルブ | ASQ | 1/4~1/2 | φ6~φ12 |
ロータリテーブル 11-/22-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
シリーズ | ラック形式 | サイズ 基本形 MSQB | サイズ 高精度形 MSQA | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
11-/22-MSQ | ダブル | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
シリアル伝送システム EX510
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |