WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に40件のヒットがありました。


汎用管継手 HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
インサート管継手KFHF1B準拠※
ミニチュア管継手M、MSHF1B準拠※
くい込み管継手H/DL/L/LLHF1B準拠※

エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » エアマネジメントシステム
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    25A-AMS20A/30A/40A/60A
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    25A-AMS20B/30B/40B/60B
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量 L/min通信 プロトコル出力データ
電空レギュレータタイプ
25A-AMS20A/30A/40A/60A
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断
レギュレータタイプ
25A-AMS20B/30B/40B/60B
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断

ロータリテーブル  11-MSQ

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
11-MSQ ダブル 10,20, 30,500~190°

エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045

エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
    ・IO-Link通信対応
     IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
    ・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
     オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
    ・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
     付) [末尾品番-X2045]
     オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
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
  • エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、40検索結果を表示
    デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、40検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径定格流量範囲 L/min入出力切換方式
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、スタンバイレギュレータ用出力N.O. (ノーマルオープン)
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、残圧排気弁用出力N.O. (ノーマルオープン)

エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60

産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
スイッチ/センサ/コントローラ » エアマネジメントシステム
IO-Link対応機器 » エアマネジメントシステム
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
    ・オーダーメイド追加 [New]
     3ポート残圧排気弁なし対応
    (-X101)
     スタンバイレギュレータなし対応
    (-X102)
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量
L/min
通信
プロトコル
出力データ
電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断
レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
    ・ノングリース仕様
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造
ZSE20(F)-X2
ISE20-X2
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65
ZSE20C(F)
ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65

デジタルフロースイッチ PFM7

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
    ・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
    ・設定最小単位:0.01L/min
    ・繰り返し精度:±1%F.S.
    ・ノングリース
    ・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
    ・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ適用流体定格流量範囲(L/min)
PFM7乾燥空気、N2、Ar、CO20.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合
PFM7-X731Ar+CO2混合ガス対応0.2~7
0.5~25
0.5~20
1.0~50
1.0~40
2~100
2~90
2~80

駆動制御機器・管継手 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
    ・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
    ・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
    ・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
    ・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
    ・ステンレス管継手/KGはこちら
    ・ステンレス管継手/KPGはこちら
    ・スステンレス管継手/KQG2はこちら
    ・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
    ・ステンレス管継手/KFG2はこちら
    ・ステンレス管継手/MSはこちら
    ・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
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
シリーズ型式仕様
スピードコントローラAS-FGステンレス仕様
スピードコントローラAS-FSG目盛付ステンレス仕様
スピードコントローラAS-FPGクリーン・ステンレス仕様
クイックエキゾーストバルブ25A-AQ240F/340F
チェックバルブ25A-AKHワンタッチ管継手付
ロータリワンタッチ管継手25A-KX高速タイプ
ワンタッチ管継手KQ2-Gステンレスシリーズ
ワンタッチ管継手KQ2接続ねじなし製品のみ
ワンタッチ管継手KPGクリーンワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手KQG2SUS316ワンタッチ管継手
ステンレス管継手KFG2SUS316インサート管継手
ステンレス管継手MSミニチュア管継手/SUS316
角形マルチコネクタ25A-KDM角形マルチコネクタ
カプラーKKASカプラ−ステンレスタイプ

ロータリアクチュエータ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャック
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
シリーズ型式仕様
ロータリテーブル25A-MSUBベーンタイプ
ロータリテーブル25A-MSQラックピニオンタイプ
ロータリテーブル25A-MSQ-X251ラックピニオンタイプ
バキュームポート付
3ポジション
ロータリテーブル
25A-MSZA高精度形
3ポジション
ロータリテーブル
25A-MSZB基本形

3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能。
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
10-ZSE20(F)
ISE20
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空気
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65汎用流体

Go Top