キーワード検索に40件のヒットがありました。
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
圧力センサコントローラ 10-PSE300
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |
小型真空ユニット ZB
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
---|---|---|
MA210 | ボールカップリング | 単動 |
MA310 | ボールカップリング | 単動 |
MA311 | ボールカップリング | 複動 |
MA320 | カービックカップリング | 単動 |
MA321 | カービックカップリング | 複動 |
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・重さ最大38%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
ロボットマテハンにも対応
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・高クランプ力:4000N
・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3N-X2742A ベースタイプ | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
パワークランプシリンダ CKZ2N
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
・138種類のアームバリエーション。
・耐スパッタ、耐水性構造。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ2N | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63,80 |
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
・保護構造:IP67
・省電力:1.5W(節電回路付)
・3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
・コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(節電回路付) |