WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に13件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタHF1B-AFF20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータHF1B-AM20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータHF1B-AMD20/30/40/50/60-DHF1B
活性炭フィルタHF1B-AMK20/30/40/50/60-DHF1B

圧縮空気清浄化機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
メンブレンエアドライヤ25A-IDG□A単体タイプ
基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFF-D
AM-D
AMD-D
ラインフィルタ
ミストセパレータ
マイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMK-D活性炭フィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFFメインラインフィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMDマイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMHプリフィルタ付
マイクロミストセパレータ

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・モジュラ接続タイプ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・面間・奥行寸法30%削減
    ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
    ・処理流量50%増加
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
    ・透明ケースガード(2層構造)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)出口側
オイルミスト濃度
定格流量
(L/min[ANR])
管接続口径
ラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)-300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
活性炭フィルタAMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

ロータリクランプシリンダ MK

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・許容慣性モーメント3倍向上。
     (高負荷タイプMK2シリーズと同等)
    ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
    ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリクランプシリンダ MK
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MK複動検索結果を表示
  • ロータリクランプシリンダ MK

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MK複動12,16,20,25,32,40,50,63

共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

ロータリクランプシリンダ MK2T

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    ・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC89/-XC91)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロータリクランプシリンダ MK2T
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    ダブルガイドタイプMK2T複動検索結果を表示
  • ロータリクランプシリンダ MK2T

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動20,25,32,40,50,63

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
    ・面間・奥行寸法最大30%削減
    ・軽量:最大50%削減(0.19kg)
    ・処理空気量:最大50%増加
    ・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF20~60-D検索結果を表示
    ミストセパレータAM20~60-D検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD20~60-D検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK20~60-D検索結果を表示
種類シリーズ管接続口径ろ過度(μm)出口側オイル濃度(mg/m3)
ラインフィルタAFF20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 11.0
(捕集効率99%)
ミストセパレータAM20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.1
(捕集効率99%)
オイルミスト
1(≒0.8ppm)以下
マイクロミストセパレータAMD20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.01
(捕集効率99.9%)
オイルミスト
0.1(≒0.08ppm)以下
活性炭フィルタAMK20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1オイル蒸気
0.003(≒0.0025ppm)以下

耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
    ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
    ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動32,40,50,63,80,100
エアシリンダMB-Z複動32,40,50,63,80,100
角形チューブエアシリンダMB1複動32,40,50,63,80,100
薄形シリンダCQ2-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
ガイド付シリンダMGG複動32,40,50,63,80,100
ロータリクランプシリンダMK-Z複動16,20,25,32,40,50,63
エアシリンダRSQ-Z複動32,40,50
JIS規格準拠
薄形油圧シリンダ/10MPa
CHKDB複動20,25,32,40,50,63,80,100
JIS規格準拠
油圧シリンダ/7MPa
CH2F複動32,40,50,63,80,100
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダブルガイドタイプMK2T複動32,40,50,63

Go Top