WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に13件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クランプシリンダ、ストッパシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
ロータリクランプシリンダ25A-MK標準形
ストッパシリンダ/取付高さ固定形25A-RSQ標準形
ハイストッパシリンダ25A-RSH標準形

モジュラタイプ共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
     OUTポートを背面に設置
    ・省スペース・配管工数削減
    ・モジュラ接続可能
    ・分岐配管が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

Go Top