キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,
CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
※標準形複動片ロッドCG1-Zは2025年11月末に生産終了予定です。
CG1-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CG1W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CG1K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CG1KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CG1R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント ロッド回り止め形 | CG1KR-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
3ポートエアオペレートバルブ VPA3145/3165/3185
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv |
---|---|---|---|
VPA3145 | 26 | 0.35 | 7.0 |
VPA3165 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 |
VPA3185 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 |
3ポートソレノイドバルブ VT315
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ | 流量特性 2→1 (A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→1 (A→P) b | 流量特性 2→1 (A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT315 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 6~7 | -100kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
・コンパクト、軽量
短ピッチ取付可
・カバー付
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能
関連製品:ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPVシリーズ
シリーズ | 駆動方式 | 弁形式 | チューブ外径サイズ | ポート位置 |
---|---|---|---|---|
LPVA | エアオペレート | N.C.タイプ N.O.タイプ | ø3/8", ø7/16", ø1/2" | カバー開方向0° カバー開方向90° カバー開方向180° カバー開方向270° |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8 | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.400 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |
逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20K~60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
エアスライドテーブル 11-/22-MXP
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|
11-/22-MXPJ | 複動 | 6 |
11-/22-MXP | 複動 | 6,10,12,16 |