WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,066件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


食品衛生法適合ポリウレタンチューブ TU-X217

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径使用流体
TU-X217φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、透明空気、水

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・材質:New PFA
    ・4重シール構造
    ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ1検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

直動精密レギュレータ ARP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
    ・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
    ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
     電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
  • 直動精密レギュレータ ARP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARP20(K)検索結果を表示
    ARP30(K)検索結果を表示
    ARP40(K)検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
ARP20(K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa

エアフィルタ AF-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。

    ※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • エアフィルタ AF-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF10-AM55

メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
    ・ノンフロン。
    ・電源不要。
    ・低露点(−60℃)対応。
    ・無振動、無排熱。
    ・露点チェッカ付。
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
  • メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG□A/IDG検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)基準露点(℃)
IDG□A/IDG10~1000-15,-20,-40,-60

真空パッド/スポンジパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2スポンジφ4, φ6, φ8, φ10, φ15

コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
    ・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。

    ※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
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
  • コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    LECA6検索結果を表示
  • コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ステップデータ
    入力タイプ
    LECA6検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
ステップデータ
入力タイプ
LECA6サーボモータ
(DC24V)
DC24V
±10%
11点
(フォトカプラ絶縁)
13点
(フォトカプラ絶縁)
64点

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム駆動方式。
    ・すべりタイプのガイドにより高剛性。
    ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
    ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
    ・ロングストロークの選択可。
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
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHK2検索結果を表示
    MHKL2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHK212,16,20,25
MHKL212,16,20,25

ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
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
  • ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
ガイド形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
カムフォロアガイド形ML1C複動25,32,40

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGZ複動20,25,32,40,50,63,80
エンドロック付MGZ複動40,50,63
回り止めなしMGZR複動20,25,32,40,50,63,80

Go Top