キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
パレットロックシリンダ W-R1/W-R3
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
・トグル機構により最大クランプ力 4430N
・アーム開度約70°
・クランプ部とシリンダ部をユニット化
設計・組立工数の削減
| シリーズ | 搬送物質量 | クランプ力(N) | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| W-R1 | 1000kg以下 | 4430 | 100 |
| W-R3 | 3000kg以下 | 4070 | 100 |
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQZ1000 | 1.3 | 0.24 | 0.32 | φ63 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
| VQZ2000 | 2.3 | 0.29 | 0.53 | φ80 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
| VQZ3000 | 4.6 | 0.26 | 1.2 | φ100 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
水用ストレーナ WF300
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
圧力制御機器 » レギュレータ
| シリーズ | 管接続口径 | 網目 |
|---|---|---|
| WF300 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 100/70/50/25メッシュ |
5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
| SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
圧力調整弁(リリーフ弁) AP100
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| AP100 | 1/8,1/4 | 0.05~0.69MPa |
スペーサ形減圧弁
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブモジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
各バルブごとに減圧が可能となり ます。
・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000 詳細はこちら
4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ4000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ5000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC4000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC5000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000 詳細はこちら
5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8 詳細はこちら
| 名称 | 適用バルブ | 型式 |
|---|---|---|
| 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000 SY5000 SY7000 | SY30M-□-□-□ SY50M-□-□ SY70M-□-□ |
| 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | ARB□000-□-□-2 |
| 5ポートソレノイドバルブ | SV1000 SV2000 SV3000 SV4000 | SV1□00-□-□ SV2000-□-□ SV3000-□-□ SV4000-□-□ |
| 4·5ポートソレノイドバルブ | SYJ5000 SYJ7000 | ARBYJ5000-00-P ARBYJ7000-00-P |
| 5ポートソレノイドバルブ | VQ4000 | ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VQ5000 | ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VQC4000 | ARBQ4000-00-□-1 |
| 5ポートソレノイドバルブ | VQC5000 | ARBQ5000-00-□-1 |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFS2000 | ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFS3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFS4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFS5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFR2000 | ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFR3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFR4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ | VFR5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
| 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 | VQ7-6 VQ7-8 | ARB250-00-□ ARB350-00-□ |
5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
・スペーサ形減圧弁に対応
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
| VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
| VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
| VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
| VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
| VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5ポートソレノイドバルブ VFR2000/3000/4000/5000/6000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
・スペーサ形減圧弁に対応
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VFR2000 | 3.0 | 0.27 | 0.7 | φ63 | 1.8 |
| VFR3000 | 8.7 | 0.38 | 2.2 | φ100 | 1.8 |
| VFR4000 | 14 | 0.3 | 3.8 | φ125 | 1.8 |
| VFR5000 | 25 | 0.21 | 6.2 | φ140 | 1.8 |
| VFR6000 | 41 | 0.17 | 9.7 | φ200 | 1.8 |
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
・保護構造:IP67
・省電力:1.5W(節電回路付)
・3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
・コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|
| DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(節電回路付) |