キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
-
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
| シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
|---|---|---|
| MA210 | ボールカップリング | 単動 |
| MA310 | ボールカップリング | 単動 |
| MA311 | ボールカップリング | 複動 |
| MA320 | カービックカップリング | 単動 |
| MA321 | カービックカップリング | 複動 |
薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
・質量:最大25%削減(275g→205g)
・固定フィンガを基準位置に設定可能
・固定フィンガ位置調整機能付
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|---|
| 片爪固定タイプ | MHF2-□F | 8,12,16,20 |
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|
| CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
| MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
エアシリンダ » オートスイッチアーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
| シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
|---|---|---|
| D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
-
・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | C55 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
| 種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 (標準磁石内蔵形) | CKQG | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
| 標準形 (強力磁石内蔵形) | CKQP | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
| ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKQG | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
| ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKQP | 丸型 ダイヤ型 | 50 |
ハイパワーシリンダ RHC
エアシリンダ » 特殊シリンダ
-
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| 耐水性向上+潤滑保持機能付 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
ロック付シリンダ CNS/CDNS
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CNS | 複動片ロッド | 125,140,160 | スプリングロック |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は