キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR□K-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
|---|---|---|
| 10-AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
| 21-AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
-
・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VQ20-X2 | N.C. | φ6, φ8 | 3.4 |
| VQ30-X2 | N.C. | φ10, φ12 | 4.8 |
クリーンエアモジュール LLB1-X100
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
| シリーズ | 使用流体 | 流量範囲 L/min(ANR) |
|---|---|---|
| LLB1-525 | クリーンエア N2ガス | 0.5〜25 |
| LLB1-550 | クリーンエア N2ガス | 1〜50 |
| LLB1-511 | クリーンエア N2ガス | 2〜100 |
ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q
アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
-
・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
・チップ高寿命化
アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
・省スペース・コンパクト
・省エネ:消費電力0.5W
| シリーズ | 使用流体 | 使用圧力範囲 | 流量特性(Cv値) |
|---|---|---|---|
| SY7140-5DOS-X311-Q | 空気 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
| SY5140R-5DOS-Q | 不活性ガス | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |
薄形クランプユニット CDQ2
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・省スペース
ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
・工数削減
シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
・クランプユニット部共通化
ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
予備品削減に貢献
・両方向のクランプ動作が可能
アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
| シリーズ | チューブ内径(mm) | アーム開度 |
|---|---|---|
| CDQ2B20-DCT1710T | 20 | 96° |
| CDQ2B32-DCR0859R | 32 | 96° |
ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本形 | すべり軸受 | MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W) | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |