キーワード検索に1,254件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型位置センサ D-MPG
エアシリンダ » アクチュエータ位置センサIO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 |
---|---|---|---|
D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
・ナット材質の追加 [New]
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応
シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
---|---|---|
ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |
ガイド付ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ガイド付ロッドタイプ | HF1A-LEYG | HF1A |
ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロッドタイプ | HF1A-LEY | HF1A |
スライダタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スライダタイプ | HF1A-LEFS | HF1A |
高剛性高精度スライダタイプ | HF1A-LEKFS | HF1A |
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ-
・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
シリーズ | 設定温度範囲 | 設定相対湿度範囲 | 表示精度 |
---|---|---|---|
PSH | −5~55℃ | 0~100%R.H. (結露しないこと) | 温度:±3℃±1digit 湿度:±5%R.H.±1digit |
ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|
絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様 | HF2B-ASG-□TV | ø4~ø12 | ø5/32"~ ø1/2" |