キーワード検索に25件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧力計 HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » ブロー用ノズル/圧力計シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
一般用圧力計 | G36/G46 | HF1B準拠※ |
一般用圧力計 | G36-X4/GA36-X4 | HF1B準拠※ |
禁油・外部銅系不可用圧力計 | G46E | HF1準拠※ |
クリーンレギュレータ用圧力計 | G46-SRA,B | HF1準拠※ |
一般用圧力計 G□
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G15 | φ15 | R1/8, M5(めねじ) |
G27 | φ27 | R1/8, 1/16 |
G36 | φ37.5 | R1/8, M5(めねじ) |
GA36 | φ37.5 | R1/8 |
G46 | φ42.5 | R1/8, 1/4, M5(めねじ) |
GA46 | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G33 | φ30 | R1/8 |
GA33 | φ30 | R1/8 |
G43 | φ43 | R1/8, 1/4 |
G36-L | φ37.5 | R1/8 |
G46-L | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G53-L | φ51.4 | R1/8, 1/4 |
G63-L | φ63.4 | R1/8, 1/4 |
増圧弁 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
増圧弁 | 25A-VBA※ |     |
増圧弁 | 25A-VBAT | エアタンク |
禁油・外部銅系不可用圧力計 G46E
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計

シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G46E | φ42.5 | R1/8,1/4 |
圧力計
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力計 | G43-10-01-X300※1 |    株、ブルドン管、内部部品:ステンレス |
圧力計 | G46-SRB※2 | 外部、接液部のみSUS |
クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計

シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G46-□-□-SRA,B | φ42.5 | R1/8,1/4 |
スイッチ付圧力計 GP46
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ

シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |