WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


配管モジュール KB

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KBφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
    for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□12-X1□
    ZXP7□11-X1□
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□12-X1□
ZXP7□11-X1□
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    人協慟ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-DTP
    JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT
    JMHZ2-16D-X7400B-HC10
    検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
人協慟ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-DTP
JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT
JMHZ2-16D-X7400B-HC10
16

クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø25をラインナップ
     質量:380g、全長:186.7mm
     (ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
    ・質量最大48%低減、全長18%短縮
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKG-X2095複動9,1225,32,40
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKP-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKG-X2095複動9,1225,32,40
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKP-X2095複動9,1225,32,40

低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
形式シリーズチューブ内径
(mm)
使用圧力範囲
(MPa)
駆動速度
(mm/s)
標準形MQQT10,16,20,25,30,400.005~0.50.3~300
耐横荷重形MQQL10,16,20,25,30,400.005~0.70.5~500
耐横荷重形MQML60.02~0.70.5~1000
耐横荷重形MQML10,16,20,250.005~0.70.5~1000
高速・高頻度MQML□□H10,16,20,250.01~0.75~3000
単動形MQP4,6,10,16,200.001~0.7-

ロック付シリンダ CNA2/CDNA2

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
     (両方向ロック)
    ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
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
  • ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CNA2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CNA2W複動両ロッド検索結果を表示
  • ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • ロック付シリンダ CNA2/CDNA2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CNA2複動片ロッド40,50,63
80,100
スプリングロック
標準形CNA2W複動両ロッド40,50,63
80,100
スプリングロック

スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
    ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
     またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
    ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
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
  • スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形CXWM複動10,16,20,25,32
標準形ボールブッシュ軸受形CXWL複動10,16,20,25,32

クリーンロッドレスシリンダ CYP

エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
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
  • クリーンロッドレスシリンダ CYP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CYP複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CYP複動15,32

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
    ・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
    ・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
    ・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
    ・粉体、異物混入を防止
    ・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
薄形シリンダCQS複動20,25
薄形シリンダCQ2-Z複動32,40,50,63,80,100
エアスライドテーブルMXQ□A複動6,8,12,16,20,25
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプCXSJ複動6,10,15,20,25,32
デュアルロッドシリンダCXS複動6,10,15,20,25,32
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ  CDU-X3178

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・四角ピストンにより小型、軽量を実現
     重さ最大49%削減
     幅最大35%短縮
     全長最大10%短縮
    ・5方向から取付可能
     横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
    ・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
コンパクトタイプCDU-X3178複動片ロッド20,32

Go Top