キーワード検索に435件のヒットがありました。
耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形チューブエアシリンダ | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ロータリクランプシリンダ | MK-Z | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ | RSQ-Z | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格準拠 薄形油圧シリンダ/10MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格準拠 油圧シリンダ/7MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
エアシリンダ MB1/MDB1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
・4面に小型オートスイッチ取付可能
・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB1-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB1W-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MB1K-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・3種類のツールチェンジャの選択が可能
簡単な操作でツール交換が容易
クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
(マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・一時的なワーク落下防止が可能
・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
・アクチュエータ位置センサ取付可能(オプション)
(協働ロボットメーカ:UNIVERSAL ROBOTS、ファナックに対応)
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現
・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
・最大積載荷重:16kg
・アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
・片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 高剛性タイプ | MXQ32-X2600 | 複動 | 32 |
減速コントローラ DAS
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
・省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 対象シリンダ範囲 |
---|---|---|---|---|
減速コントローラ | DAS5-□ | φ4~φ8 | ø5/32"~ø5/16" | ø10~ø40 |
減速コントローラ | DAS7-□ | φ8~φ12 | ø5/16"~ø1/2" | ~ø100 |
ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス |
角形マルチコネクタ KDM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・多心ワンタッチ着脱
・誤配管防止
・ワンタッチ管継手付
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
KDM-X17 | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM-X17 | 10本、20本 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'' |
ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |