キーワード検索に435件のヒットがありました。
材質ステンレス鋼
フート金具、フランジ金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント CJ2, CM2, CG1, CQ2
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・標準形と外形寸法、取付寸法は互換性あり。
・後付け可能
・金具適用シリンダ
CJ2,CM2,CG1,CQ2
シリーズ | チューブ内径(mm) | フート金具 | フランジ金具 | 1山ナックル ジョイント | 2山ナックル ジョイント | 取付用ナット | ロッド先端ナット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 10,16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CM2 | 20,25,32,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | ● | ● | ● | ● | − | ● |
CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | − | − | ● | ● | − | ● |
エアシリンダ MB/MDB
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ピンシリンダ CJP
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
取付スペースが大幅にダウン。
装置の小形化が可能です。
・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJPB-Z | 単動(パネル取付) | 4,6,10,16 |
標準形 | CJPS-Z | 単動(埋込み) | 4,6,10,16 |
協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・3種類のツールチェンジャの選択が可能
簡単な操作でツール交換が容易
クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
(マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・空気消費量を最大80%削減
・一時的なワーク落下防止が可能
・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHZ2 | 2 | 54.2 | 72.2 | 14 |
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・スタッド位置右側/左側タイプを用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ-
・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
・工具操作で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-□H | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
デュアルロッドシリンダ CXS2
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS2 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。
・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
・多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準磁石タイプ | CKG1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
磁石なし | CK1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石タイプ | CKP1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
エアショッカー XT316
エアシリンダ » 特殊シリンダ計装用補助機器 » アクチュエータ

受注生産品
・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
付着等によるつまり解消に使用します。
・衝撃力が可変できます。
・安定した強力な打撃力
・無給油仕様
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
---|---|---|---|---|
エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |