キーワード検索に141件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
クリーンガスフィルタ SF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ

-
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
(SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
(SFB300,SFC100)
タイプ | シリーズ | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
カートリッジタイプ ディスク形 | SFA100・200・300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
カートリッジタイプ ストレート形 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
ディスポーザブルタイプ ストレート形 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集効率99.99%) |
真空用フリーマウントシリンダ ZCUK
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
シリーズ | チューブ内径 (mm) | 真空パッド経 | ストローク (mm) |
---|---|---|---|
ZCUK | 10,16,20,25,30 | φ2~φ50 | 5~50 |
電子式真空レギュレータ ITV
真空用機器 » 真空レギュレータモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
バキュームフロー ステンレス仕様 ZH□-□-X341
真空用機器 » バキュームフローエアブロー用機器 » エアブロー用機器

-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
・供給空気量の4倍のブロー流量。
・供給空気量の3倍のバキューム流量。
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
・メンテナンスフリー。
・取付ブラケットも用意。
・用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ-
・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-KA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
真空用機器 » 真空パッド-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
真空用機器 » エアサクションフィルタ
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)