キーワード検索に143件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応
シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
---|---|---|
ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |
真空エジェクタ・真空ポンプシステム HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 真空用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空ユニット | HF1-ZK2□A | HF1 |
多段エジェクタ | HF1B-ZL1/ZL3/ZL6 | HF1B |
多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
-
・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 最大吸込流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬質量*2
[Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 フィルム包装ワーク用平形 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |
真空用フィルタ AFJ-D
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180, 380, 660 | 5,40,80 |
コンパクトコンプレッサ CRP
コンパクトコンプレッサ » コンパクトコンプレッサ-
・協働ロボット、搬送ロボット車などの
エア源のない環境下で圧縮空気を供給!
・小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
・軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
最大吐出圧力:0.55MPa
真空到達圧力:-70kPa
・オイルフリー
・騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
シリーズ | 圧縮方式 | 最大吐出圧力 真空到達圧力 | 最大吐出流量 最大吸込流量 |
---|---|---|---|
CRP | レシプロ (オイルフリー) | 0.55MPa −70kPa | 10L/min(ANR) |
バキュームフロー ZHV
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
・供給空気量の4倍以上のブロー流量
・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
シリーズ | 真空圧力 (kPa) | 吸込流量 L/min(ANR) | 吐出流量 L/min(ANR) | 空気消費量 L/min(ANR) | 流体通過径 |
---|---|---|---|---|---|
ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |