WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に156件のヒットがありました。


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B検索結果を表示
    すべり軸受形MY1M検索結果を表示
    カムフォロアガイド形MY1C検索結果を表示
    リニアガイド形MY1H検索結果を表示
    リニアガイド形MY1HT検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
    -XC67 オーダーメイド ダストシールバンドNBRライニング仕様 PDF
形式シリーズ作動方法チューブ内径(mm)
基本形MY1B複動10,16,20,25,32,40,50,63,80,100
すべり軸受形MY1M複動16,20,25,32,40,50,63
カムフォロアガイド形MY1C複動16,20,25,32,40,50,63
リニアガイド形MY1H複動10,16,20,25,32,40
リニアガイド形MY1HT複動50,63

ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    ・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
    ・食品機械用グリース NSF-H1認証品)を使用
    ・液溜まりを抑えた外観形状
    ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:
     CDG5・S)
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
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJ5・S複動
    標準形CG5・S複動検索結果を表示
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ5・S複動10,16
標準形CG5・S複動20,25,32,40,50,63,80,100

ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CUJ複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CUJ単動(押)検索結果を表示
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CUJ複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20
標準形CUJ単動(押)4,6,8,10,12,16,20

シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX120IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX124IP65CC-Link
DeviceNet®
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
EX140IP20DeviceNet®
CC-Link
SZ3000
SQ1000,2000
EX180IP20DeviceNet®
CC-Link
AnyWireASLINK(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000,SJ1000,2000,3000,S0700

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

真空・破壊ユニット VQD1000-V

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・0603チップ対応。
    ・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
    ・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
    ・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
    ・破壊エアの絞り回路不要。
    ・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)


    ※ユニットからワークまでの距離。
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
  • 真空・破壊ユニット VQD1000-V
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
    ・負荷質量:最大30%向上 許容モーメント:最大30%向上
     ※従来品MY1Bと比較
    ・従来品MY1Bと取付寸法を同一
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B-Z1検索結果を表示
形式シリーズ配管方式チューブ内径(mm)
基本形MY1B-Z1集中配管・標準配管25,32,40

エアシリンダ MB2/MDB2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・ロッド回り止め形ロッド回り止め形を追加 [New]
    ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
    ・許容運動エネルギー最大1.5倍
     1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
    ・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
     ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
     費量)
    ・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
    ・オートスイッチ付(MDB2シリーズ:MDB2, MDB2W, MDB2K, MDB2KW)
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
  • エアシリンダ MB2/MDB2
    取扱説明書
    シリーズ 形式 作動方式 検索結果を表示
    MB2標準形複動
    片ロッド
    検索結果を表示
    MB2W両ロッド形複動
    両ロッド
    検索結果を表示
    MB2Kロッド回り止め形
    片ロッド形
    複動
    片ロッド
    検索結果を表示
    MB2KWロッド回り止め形
    両ロッド形
    複動
    両ロッド
    検索結果を表示
シリーズ形式作動方式クッションチューブ内径(mm)ジャバラ
MB2標準形複動
片ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100,125なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2W両ロッド形複動
両ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100,125なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2Kロッド回り止め形
片ロッド形
複動
片ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2KWロッド回り止め形
両ロッド形
複動
両ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
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
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~575 (オーダーメイド)微差圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)微圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~575 (オーダーメイド)微差圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)微圧
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~575 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)微差圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)微圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

Go Top