- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
リレー/バルブ
ブースタリレー IL100/XT240
-
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
・操作部の駆動速度を大幅に向上。
シリーズ | 管接続口径 | 入力・出力 | 入出力圧 |
---|---|---|---|
IL100 | Rc1/4, 3/8 | 1:1 | 0.7MPa |
XT240 | Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT) | 1:1 | 0.7MPa |
ロックアップバルブ IL201/211/220
-
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
-
2D CAD
2D CADデータはこちら ロックアップバルブ IL201/211/220
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IL201・211・220 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | 遮断空気回路圧力 |
---|---|---|---|
IL201・211・220 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | MAX,0.7MPa |