製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
エアシリンダ CA2/CDA2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら エアシリンダ CA2/CDA2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CA2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CA2W-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CA2K 複動片ロッド ロッド回り止め形 CA2KW 複動両ロッド エンドロックシリンダ CBA2 複動片ロッド エアハイドロシリンダ CA2□H 複動片ロッド エアハイドロシリンダ CA2W□H 複動両ロッド エアシリンダ CA2/CDA2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF エアシリンダ CA2/CDA2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC12 オーダーメイド タンデム形シリンダ PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |