サーモチラー(循環液温調装置)
WEBカタログ
サーモチラー(循環液温調装置)
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
| シリーズ | 冷却能力 | 検索結果を表示 |
|---|---|---|
| HRSE | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 冷却能力 | 検索結果を表示 |
|---|---|---|
| HRSE | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |