サーモチラー(循環液温調装置)
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS

-
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
製品特長
冷却能力(W)4200W(HRS040) 追加! New

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・単相AC100V(50/60Hz)、AC115V(60Hz)
・単相AC200 〜 230V(50/60Hz)
温度安定性 ±0.1℃/小型化
膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃とタンクの小型化を実現。

加熱機能付

シンプル操作、電源(DC24V)供給が可能

その他の特長

便利な機能

自己診断機能と点検画面

通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF2W)などを設置する際に利用できます。

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制

バリエーション
お客様のニーズに合わせ、多彩なバリエーションを準備しています。