サーモチラー(循環液温調装置)
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR

-
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 5~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
製品特長
ラックに設置したまま作業可能

フロントアクセス

省スペース

キャスタ・アジャスタフットキット(別売付属品)
19インチラック取付以外の設置に対応。移動用キャスタおよび固定用アジャスタフットのキットです。

温度安定性 ±0.1℃
膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃を実現。

自己診断機能とアラームコード表示
28 種類の個別アラームコード表示
組込まれたセンサ類により運転状態を随時監視。自己診断結果を、28 種類のアラームコードにてピンポイントで表示します。

メンテナンス時期の通知メニュー
ポンプ、ファンモータ、防塵フィルタ等のメンテナンス時期になると、通知番号でお知らせします。
設備の保守管理をお手伝いします。

運転状況の点検画面
サーモチラー内部の温度、圧力等の情報を表示可能。

加熱機能付
排熱利用による加熱方式のため、ヒータが不要。
特に外気温度の低い冬場は温度を一定に保つために加熱機能が有効です。

通信機能
シリアル通信(RS-232C・RS-485)および接点入出力信号(入力2 点、出力3 点)を標準装備。
お客様装置とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。

インバータ仕様メカニカルシールレスポンプ(HRR010 オプション HRR050-□-40)

電源(DC24V)供給が可能

バリエーション

アプリケーション例

グローバル供給体制
世界の主要国をもれなくカバーするSMC 供給体制
SMC は世界83 の国と地域、560 拠点の現地法人および代理店を併せ持ち、世界中にきめ細やかな供給体制を形成しております。
日本からの輸出プラントや日系企業の海外進出生産工場を現地において広範囲にもれなくカバー致します。

循環液、放熱水ライン用機器