WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top