耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・CM2-XC4□を追加 New
・粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く
・使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
エアシリンダ | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
エアシリンダ | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |