キーワード検索に11件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
サクションアシストバルブ ZP2V
真空用機器 »
サクションアシストバルブ
・ワークがなくても真空圧力の低下を抑制。
・ワーク変更による切換作業が不要。
・フィルタ内蔵(40μm)
・ワンタッチ管継手付
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
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
吸着跡対策パッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・吸着跡をきらうワークに対応
・ゴムによるワークへの吸着跡を抑えたパッド
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
・吸着面が斜めのワークの場合
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) ※パッド外径 |
ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46 |
ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
真空パッド/フラットパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・腰のあるシート、フィルム等の吸着に対応
・吸着時のワークフラット面の変形を抑えます
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | 薄形(溝付) | φ10, φ15, φ20, φ30 |
真空パッド/ノズル形 ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | ノズル形 | φ0.8,φ1.1 |
真空パッド/スポンジパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
ZP2 | スポンジ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15 |
ディスク吸着用真空パッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用
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
シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
ZP2 | ディスク吸着用 真空パッド | − |
パネル固定用真空パッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
ZP2 | パネル固定用 真空パッド | − |
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
ZP2 | ボールスプライン バッファ付パッド | φ2, φ4, φ6, φ8 |