WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に12件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パルスブローバルブ AXTS040-X202

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・CO2排出量(空気消費量):50%削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
    ・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パルスブローバルブ AXTS040-X202
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-X202検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-X202メタルシール内部パイロット仕様1〜12Hz

ブースタリレー IL100/XT240

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

エアサーボシリンダ IN-777

エアシリンダ » 特殊シリンダ
計装用補助機器 » アクチュエータ
    受注生産品

    ・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
    ・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
     繰返し位置決め精度:±0.5mm
    ・ユニット化による簡便なメンテナンス
    ・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
    ・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
  • エアサーボシリンダ IN-777
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
  • エアサーボシリンダ IN-777
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最大速度
エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド125, 160, 200, 250, 320ø125:160kg、 ø160~200:240kg、 ø250~320:300kg

エアショッカー XT316

エアシリンダ » 特殊シリンダ
計装用補助機器 » アクチュエータ
    受注生産品

    ・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
     ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
     付着等によるつまり解消に使用します。
    ・衝撃力が可変できます。
    ・安定した強力な打撃力
    ・無給油仕様
形式シリーズチューブ内径
(mm)
衝撃エネルギー※
(kgm)
※当社実験装置で衝撃を与えた際の
位置エネルギーを示す。
空気消費量
L/回
エアショッカーXT316-30(B)300.05~0.070.33
エアショッカーXT316-40(B)400.17~0.310.75
エアショッカーXT316-63(B)630.45~0.751.29
エアショッカーXT316-80(B)801.0~1.81.91
エアショッカーXT316-100(B)1002.2~4.04

非接触チャック XT661

真空用機器 » 特殊パッド
    ・ワークの非接触搬送をアシスト
    ・ワーク吸引可能距離:10mm
    ・2種のタイプを用意
     サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
     ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    受注生産品

    ・全長32%短縮(22mm→15mm)
    ・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
    ・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M9□-5無接点オートスイッチ一般(汎用)形

調整式ショックアブソーバ RB-OEM

エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク
(mm)
外径ねじ
小形低速RB-LROEM3.8~3847~50M10~M36
小形RB-OEM5.9~38410~50M14~M36
大形低速RB-LROEMXT425~226025~50M42~M64
大形RB-OEM(XT)425~730025~165M42~M85

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
    ・高精度リニアガイド採用
    ・繰返し精度:±0.01mm
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
  • 協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR16

パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・空気消費量50%以上削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-2□-X2検索結果を表示
    AXTS040□-3□-X2検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-2□-X2メタルシール内部パイロット仕様1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2メタルシール外部パイロット仕様1〜8Hz

Go Top