WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に2件のヒットがありました。


3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ V100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
    ・マニホールド型式:VV100-S41
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
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ
シリーズタイプ流量特性
2→3
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3
b
流量特性
2→3
Cv
消費電力(W)真空使用可能
V100標準0.0370.110.0080.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
V100大流量0.0760.070.0161-100kPa
V100大流量:Uタイプ0.160.180.0380.35(節電回路付)-100kPa

Go Top