WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に328件のヒットがありました。


ターンテーブル付シリンダ MGT

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
    ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
    ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形MGTM複動63,80,100
標準形ボールブッシュ軸受形MGTL複動63,80,100

5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

10GD、16GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SV10001.10.350.28φ400.6
SV20002.40.180.48φ630.6
SV30004.30.210.93φ800.6
SV40007.00.181.6φ1000.6

集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・配管方式
     フランジ型、フランジボディ型、直管型
    ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
    ・保護構造:IP65※
     ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
    ・高温対応:使用流体温度100℃
    ・平形ターミナルタイプ追加。
    ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
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
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXF2N.C.20A~100A22~100
VXFA2N.C.20A~100A22~100

3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・適用流体:水、水溶性クーラント
    ・コンパクト・軽量
     高さ:56mm、幅:40mm
     質量:340g(LFE1□3の場合)
    ・圧力損失:0.02MPa以下
    ・密接設置が可能
    ・絶縁型を用意
     配線時の接地を選びません
    ・逆流検知が可能
    ・使用流体温度:0〜85℃
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
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
LFE□0.5~20
2.5~100
5~200

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX31/32/33N.C./N.O./COM.1/8~3/81.5~4

水用デジタルフロースイッチ PF2W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・高温90℃ も対応可。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

Go Top