キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
薄型真空ユニット ZQ□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド
-
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2~5.5 | 1.4~3.5 | 5~70 |
LEHS | 20 | 6 | 9~22 | 7~17 | 5~80 |
LEHS | 32 | 8 | 36~90 | ― | 5~100 |
LEHS | 40 | 12 | 52~130 | ― | 5~120 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 48相当 |
ACサーボモータ | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54相当 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
クロスローラ平行移動 MHQ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
高剛性タイプ | MHQG2 | 32,40 |
ダストカバー付 | MHQJ2 | 10,16,20,25 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |