キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量調整範囲(L/min) | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVN | 4~12 | 1/8''~1/2'' | 0~12 | 4.4~10 |
薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)
注)チューブ出しはチューブ外径。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ 外径 注) ミリ | 適用チューブ 外径 注) インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~19 | 1/8~3/4 | 2~16 |
LVD | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~19 | 1/4~3/4 | 4~16 |
LVD-F/FN | LQ1継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | LQ3継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ-
・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
・高圧/高背圧対応
使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
JLV | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 4,8,10,16 |
高圧用クーラントバルブ VNH
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |
高速2ポートバルブ SX10
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
シリーズ | 流量 | 消費電力 (W) | 最高作動頻度 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・軽量・コンパクト
・冷却能力:9kW
・温度安定性:±0.5℃
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5~35℃ | 9kW(60Hzの場合) | ±0.5℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
イオナイザ ファンタイプ IZF
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ-
・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |