キーワード検索に48件のヒットがありました。
クーラントバルブ VNC
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブシリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VDW30/40-XF | N.C. | クイックファスナーP7,P8 φ4,φ6,φ8,φ10 | 1~6 |
水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ VND
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VND | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
Y型ストレ-ナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXK21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~3/8 | 2~8 |
中継機器 VR
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
高圧用クーラントバルブ VNH
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |
高速2ポートバルブ SX10
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
シリーズ | 流量 | 消費電力 (W) | 最高作動頻度 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
・薄形コンパクトタイプ
高さ: 12.7mm削減(49%削減)
・結露対策に貢献
・シリンダの高速駆動に対応
・プッシュロック式
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | JASV | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8 | φ3.2~φ6 | φ1/8''~φ1/4'' |