WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に48件のヒットがありました。


パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・最高作動圧力差4.0MPa
     用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
    ・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
     ※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
    ・耐環境性向上
     IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
     ステンレスコイルカバー採用
    ・低発塵構造
    ・禁油仕様
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・省電力:消費電力6W
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X1パイロット形N.C.3/8,1/216

直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・NSF/ANSI 61認証取得
    ・保護構造 IP67
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来品)
    ・ボディ材質:SUS
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
HF3-JSXN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1

樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・ボディ材質:高強度PA66
    ・配管タイプ
     ・ソケット形(塩化ビニル管)
     ・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
    ・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
     ・水
     ・希釈農薬
     ・液体肥料
    ・ウォータハンマ緩和形
    ・シール材質:NBR,FKM,EPDM
    ・消費電力:3W
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
  • 樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXN-X1パイロット式検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式配管サイズ
ソケット形/内径(mmø)
配管サイズ
ねじ形
 
オリフィス径(mmφ)
JSXN-X1パイロット式N.C.26.5
32.6
3/4
1
25

高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・10MPaまで使用可能
     高圧洗浄、噴水、噴霧
    ・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
    ・オリフィス径(mmø):12
    ・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・消費電力:8W
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
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X2パイロット形N.C.3/8,1/212

クーラントバルブ SGC

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
    ・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
    ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
    ・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • クーラントバルブ SGC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGC検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
    ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNA検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNAN.C./N.O./C.O.1/8~210~50

5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC

流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
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
  • 5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCH41検索結果を表示
    VCH42検索結果を表示
    VCH410検索結果を表示
    VCHC40検索結果を表示
  • 5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCH41検索結果を表示
    VCH42検索結果を表示
    VCH410検索結果を表示
    VCHC40
シリーズ機種管接続口径オリフィス径(mmφ)
VCH412ポート弁 N.C.G3/4,1φ16
VCH422ポート弁 N.O.G3/4,1φ17.5
VCH4103ポート弁G1/2~1φ18
VCHC40チェック弁G3/4,1φ16

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・空気・中真空・水用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
    ・IP65
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
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・差圧ゼロパイロット形2ポートソレノイドバルブJSXZ Series追加 New
    ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
     【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来比)
    ・省エネ
     コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
    ・リード線 360°取出し可能
    ・屋外環境での耐候性向上
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSX直動形N.C./N.O.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直動形
大流量/省電力タイプ
N.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSX□□V直動形真空タイプN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□H直動形高圧タイプN.C.1/4,3/83.2
JSX□□S直動形蒸気タイプN.C.1/4,3/85.6,7.1
JSXM直動形モジュラ取付形N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4
JSXDパイロット形N.C/N.O.1/4,3/8,1/2,3/4,1,1·1/4,1·1/2,2,32A,40A,50A10~50
JSXP蒸気タイプN.C.3/8,1/2,3/4,1,1·1/4,1·1/2,2,32A,40A,50A15~50
JSXZ差圧ゼロパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/4,110~25

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

Go Top