WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
     型式検定合格番号:DEK22.0071X
    ・3種類のコネクタ選択が可能。
     L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
    ・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
     ※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
    ・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top